Rainure annulaire et trous de lubrification

Pour faciliter une lubrification efficace, tous les roulements de la série NNU 49 et les roulements de la série NN 30 avec un diamètre d'alésage d ≥ 140 mm comportent une rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la bague extérieure (fig. 1, suffixe de désignation W33).
Les roulements sans rainure annulaire ni trous de lubrification sont généralement lubrifiés avec la quantité minimale requise de graisse ou avec de petites quantités soigneusement dosées d'huile ou d'air-huile. Dans ce cas, le lubrifiant est distribué par une buse, située sur le côté du roulement (fig. 2, → tableau des produits).
Si des roulements de la série NN 30 avec un diamètre d'alésage d ≤ 130 mm (table 1) requièrent une rainure annulaire et des trous de lubrification, vérifiez la disponibilité auprès de SKF au tout début de la phase de conception.
SKF logo