Étude des montages

Réglage du jeu ou de la précharge

Lors du montage d'un roulement à rouleaux cylindrique à alésage conique, le jeu radial interne ou la précharge dépend de la profondeur d'enfoncement de la bague intérieure du roulement sur sa portée conique. Plus la bague est enfoncée sur la portée, plus elle s'élargit et moindre sera le jeu radial interne, jusqu'à ce qu'il finisse par y avoir une précharge radiale dans le roulement. Pour obtenir rapidement et précisément le jeu ou la précharge spécifié(e) lors du montage d'un roulement, SKF recommande d'utiliser des calibres. Les calibres sont particulièrement utiles lors du montage de deux ou trois roulements, car il n'est pas nécessaire de déterminer et de mesurer la distance d'enfoncement axial pour chaque roulement (→ Montage).
Si l'obtention d'une précharge ou d'un jeu radial interne exact(e) n'est pas critique ou si des calibres SKF ne sont pas disponibles, il est possible de déterminer la distance d'enfoncement axial requise. Pour ce faire, fixez le roulement assemblé au niveau d'un point de référence sur l'arbre et mesurez le jeu radial interne à l'aide d'un comparateur à cadran placé sur la surface extérieure de la bague extérieure (→ Montage de roulements avec un alésage conique en mesurant le jeu radial avant le montage).
Une fois le jeu radial interne mesuré à l'aide d'une des méthodes ci-dessus, la distance d'enfoncement axial peut être calculée avec

Obtain the axial drive-up distance

Si le roulement doit être monté contre une entretoise (fig. 1), la largeur de cette dernière doit être adaptée pour obtenir la valeur Ba.
S'il n'y pas d'épaulement fixe et si un écrou fileté est utilisé pour enfoncer l'ensemble de bague intérieure sur sa portée conique, l'angle selon lequel l'écrou doit être tourné peut être calculé avec

Caluculate the angle through the nut should be turned


Ba
=
enfoncement axial [mm]
α
=
angle de serrage de l'écrou requis [°]
c
=
jeu radial interne mesuré au niveau du point de référence
e
=
un coefficient dépendant du rapport de diamètre de l'arbre creux et de la série de roulement (fig.2 et table 1)
p
=
inclinaison de l'écrou [mm]
Pour les procédures de montage des roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision, reportez-vous à Montage.
Exemple de calcul
Déterminez l'enfoncement axial pour un roulement à rouleaux cylindriques à deux rangées monté sur un arbre creux. Données saisies:
  • roulement NN 3040 K/SPW33
  • jeu interne radial résiduel mesuré = 10 µm
  • précharge requise = 2 μm
  • diamètre de portée de roulement moyen dom = 203 mm
  • diamètre intérieur de l'arbre creux di = 140 mm
Selon le tableau 1 e = 18 pour di/dom = 140/203 = 0,69
Avec c = 10 + 2 = 12 μm

Determine the axial drive-up for a double row cylindrical roller bearing

Espace sur les deux côtés du roulement

Pour assurer que les roulements des séries N 10 et NN 30, munis d'une cage en polyamide (suffixe de désignation TN, TN9, TNHA ou PHA), peuvent supporter le déplacement axial de l'arbre par rapport au logement, un espace libre doit être fourni sur les deux côtés du roulement (fig. 3). Ceci permet d'éviter les dommages qui risquent de se produire si la cage entre en contact avec un composant adjacent. La largeur minimum de cette espace libre doit être de

Ca = 1,3 s

avec
Ca
=
largeur minimum de l'espace libre [mm]
s
=
déplacement axial admissible à partir de la position normale d'une bague de roulement par rapport à l'autre [mm] (→ tableaux des produits : single row bearings et double row bearings).

SKF logo