Montage

Pour obtenir le jeu radial interne requis, les bagues des roulements individuels sont appariées en usine, portent le même numéro d'identification et sont généralement emballées ensemble dans une seule boîte. Avant le montage, assurez-vous de vérifier que les numéros apposés sur les deux bagues correspondent. L'utilisation de bagues dépareillées risque de nuire au jeu radial interne et aux caractéristiques de performance de l'assemblage final.
Lors du montage de roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision à alésage conique, le jeu radial interne ou la précharge doit être ajusté(e) avec précision. Ceci est fait en enfonçant la bague intérieure sur sa portée conique sur l'arbre (fig. 1). La dilatation de la bague intérieure qui en résulte détermine le jeu interne ou la précharge du roulement monté. Pour un montage correct, le diamètre d'enveloppe intérieur ou extérieur du jeu de rouleaux doit être mesuré avec précision. Les calibres de jeu interne SKF des séries GB 30 et GB 10 (fig. 2) ou GB 49 (fig. 3) permettent de réaliser des mesures simples et précises. Pour en savoir plus sur les calibres de jeu interne, reportez-vous à Calibres.
Le montage d'un roulement à rouleaux cylindriques de la série NN 30 K à l'aide d'un calibre de série GB 30 est décrit ci-après. La même procédure peut être appliquée lors du montage de roulements à rouleaux cylindriques de la série N 10 K avec un calibre de série GB 10 ou GB 30. Une procédure similaire peut être appliquée lors du montage de roulements à rouleaux cylindriques de la série NNU 49 K à l'aide d'un calibre de série GB 49.
Lors du montage sans l'assistance d'un calibre de jeu interne, veillez à ce que les mesures soient assez précises pour les exigences de l'application.
SKF logo