Rigidité axiale

La rigidité axiale dépend de la déformation élastique (flexion) du roulement sous charge et peut être exprimée comme un rapport entre la charge et la flexion. Toutefois, comme la relation entre la flexion et la charge n'est pas linéaire, seules des valeurs indicatives peuvent être données (→ tableau de produits). Ces valeurs sont valables pour des roulements montés, à l'état statique et soumis à des charges modérées. Il est possible de calculer des valeurs plus précises pour la rigidité axiale à l'aide de méthodes informatiques poussées. Pour de plus amples informations, contactez le service Applications Techniques SKF ou consultez la section Rigidité des roulements.
SKF logo