Caractéristiques des roulements

Dimensions d'encombrement
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Tolérances
Pour en savoir plus (→ Tolérances)
Butées de la série BTW
  • Classe de tolérances SP (tableau 1) en standard
  • Classe de tolérances UP de précision supérieure (tableau 2) sur demande
Butées de la série BTM
SKF logo