Roulements de base, série BTW

Les butées de la série BTW (fig. 1) sont composées de deux butées à billes à contact oblique à une rangée avec un angle de contact de 60°, disposées dos-à-dos. Cette configuration, associée au grand nombre de billes, permet à ces butées de supporter des charges axiales dans les deux sens et procure au système un degré élevé de rigidité. Les butées de la série BTW sont séparables. Quand les rondelles-arbres sont appuyées l'une contre l'autre, il en résulte une précharge comprise dans une plage prédéterminée.

Sur demande, il est possible d'aménager une rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la rondelle-palier des butées de la série BTW (suffixe de désignation W33, tableau 1). Elles peuvent aussi être fournies avec un diamètre d'alésage plus grand, de sorte à pouvoir être montées juste à côté du grand diamètre d'un roulement à rouleaux cylindriques à alésage conique (par ex. BTW 60 CATN9/SP).

SKF logo