Roulements haute vitesse, série BTM

Les butées de la série BTM (fig. 1) sont composées de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée non séparables, disposés dos-à-dos. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales dans les deux sens. Quand les bagues intérieures sont appuyées l'une contre l'autre, il en résulte une précharge comprise dans une plage prédéterminée.

Ces butées pour vitesses élevées sont disponibles avec deux angles de contact :

  • un angle de contact de 30°, suffixe de désignation A
  • un angle de contact de 40°, suffixe de désignation B

Les butées ayant un angle de contact de 30° peuvent supporter des vitesses plus élevées tandis que celles ayant un angle de 40° conviennent mieux pour les applications nécessitant un niveau plus élevé de rigidité axiale.

Selon la définition ISO, les butées de la série BTM sont des roulements radiaux, car leur angle de contact est de 30° ou 40°. Toutefois, comme elles ne sont conçues que pour supporter des charges axiales, seule leur charge de base dans le sens axial est indiquée dans le tableau de produits.
SKF logo