Modèles et variantes

SKF fournit deux modèles de butées à billes à contact oblique double effet :

  • le modèle de base (série BTW, fig. 1) pour une capacité de charge maximale et une rigidité maximale du système pour les diamètres d'arbre compris entre 35 et 200 mm
  • le modèle à grande vitesse (série BTM, fig. 2) pour une capacité de vitesse maximale pour les diamètres d'arbre compris entre 60 et 180 mm

Les deux modèles sont disponibles avec des billes en acier ou des billes en céramique (→ Roulements hybrides).

Les butées des séries BTM et BTW partagent les mêmes diamètres d'alésage et extérieurs. Mais les butées de la série BTM sont environ 25 % moins hautes (fig. 3), ce qui les rend idéales pour les montages compacts. Leur capacité de charge et leur rigidité axiale ne sont pas les mêmes que celles des butées de la série BTW, mais elles peuvent fonctionner à des vitesses plus élevées.

SKF logo