Système de désignation

Les désignations des roulements de Super Précision SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les butées à billes à contact oblique à double effet :
Basic bearing designation system

Exemples

BTW 70 CTN9/SPW33BTW 70 =
C =
TN9 =
SP =
W33 =
BTM 150 AM/HCP4CDBABTM 150 =
A =
M =
HC =
P4C =
DB =
A =

Options possibles pour les butées à billes à contact oblique à double effet

Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
BTWModèle de base de butée à billes à contact oblique à double effet
BTMModèle à grande vitesse de butée à billes à contact oblique à double effet
35
à
200
Diamètre d'alésage [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
AAngle de contact de 30°
BAngle de contact de 40°
CAngle de contact de 60°
AComme deuxième lettre après l'information sur l'angle de contact (pour la série BTW uniquement) : Butée avec un alésage plus grand à monter sur le grand diamètre d'un roulement à rouleaux cylindriques à alésage conique.

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
MDeux cages massives en laiton, encliquetables (pour la série BTW), à fenêtres (pour la série BTM), centrées sur les billes
TN9Deux cages en PA66 renforcé de fibres de verre, encliquetables (pour la série BTW), à fenêtres (pour la série BTM), centrées sur les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique
Acier allié au chrome (pas de suffixe de désignation)
HCBilles en nitrure de silicium de qualité roulement Si3N4 (roulement hybride)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P4CPrécision dimensionnelle approximativement conforme à la classe de tolérances ISO 4 et précision de rotation supérieure à la classe de tolérances ISO 4 pour roulements radiaux (pour les butées de la série BTM uniquement).
SPPrécision dimensionnelle approximativement conforme à la classe de tolérances ISO 5 et précision de rotation supérieure à la classe de tolérances ISO 4 pour butées (pour les butées de la série BTW uniquement).
UPPrécision dimensionnelle approximativement conforme à la classe de tolérances ISO 4 et précision de rotation supérieure à la classe de tolérances ISO 4 pour butées (pour les butées de la série BTW uniquement).

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (pour les butées de la série BTM uniquement)
Montage
DBDeux roulements disposés dos-à-dos
Précharge
APrécharge légère
BPrécharge forte
G...Précharge spéciale, exprimée en daN, par ex. G240

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes - Lubrification
W33Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la rondelle-logement (pour les butées de la série BTW uniquement)

Test Designation 6.6
Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo