Butées à billes à contact oblique double effet

Les butées à billes à contact oblique SKF à double effet ont été conçues pour guider les broches axialement dans les deux sens. Ces butées sont destinées à être montées en combinaison avec des roulements à rouleaux cylindriques de la série NN 30 K ou N 10 K dans le même alésage de palier (fig. 1). Cette combinaison de montage simplifie l'usinage de l'alésage de palier.

Les butées à billes à contact oblique à double effet sont fabriquées avec la même taille de diamètre nominal d'alésage et extérieur que les roulements à rouleaux cylindriques correspondants. Toutefois, la tolérance de diamètre extérieur des rondelles-logements, associée aux tolérances de géométrie et de diamètre d'alésage du palier recommandées pour les roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision soumis à des charges faibles à normales et avec une charge tournante sur la bague intérieure (→ Ajustements recommandés sur l'arbre et dans le palier), donnera un jeu radial adéquat dans l'alésage du palier. Ce jeu est suffisant pour empêcher les charges radiales d'agir sur la butée étant donné que sa bague extérieure n'est pas serrée axialement dans le palier.

SKF logo