Bagues-calibres GRA 30

Les bagues-calibres SKF de la série GRA 30 (fig. 1) sont généralement utilisées pour vérifier les portées d'arbre coniques pour roulements à rouleaux cylindriques dans la série NN 30 K. Un calibre de la série GRA 30 permet également de contrôler les portées d'arbre des roulements des séries NNU 49 BK et N 10 K.
Les bagues-calibres GRA 30 sont disponibles pour les portées coniques avec d ≤ 200 mm. Pour les portées avec d > 200 mm, SKF recommande d'utiliser un calibre conique. Les bagues-calibres pour d > 200 mm seraient difficiles à manipuler en raison de leur poids.

Options de mesure

Les bagues-calibres GRA 30 sont principalement utilisées pour déterminer la position de la portée conique par rapport à une surface de référence sur l'arbre. La face de référence d'une bague-calibre GRA 30 se trouve sur l'intérieur de son grand diamètre d'alésage. La surface de référence sur l'arbre peut être devant ou derrière la face de calibrage de la bague-calibre. Les bagues-calibres GRA 30 peuvent aussi être utilisées pour vérifier si la ligne centrale de la portée conique se trouve à angle droit par rapport à une surface de référence sur l'arbre. Ceci est réalisé en mesurant la distance entre la face de référence sur la bague-calibre et la surface de référence sur l'arbre à plusieurs positions autour de la circonférence.
Il est possible de détecter les erreurs de forme de la conicité avec de la teinture bleue.

Dimensions de portée conique

SKF recommande d'utiliser les dimensions de portée conique pour les roulements de la série NN 30 K listées dans le tableau des produits. Si d'autres dimensions ou séries de roulements sont utilisées, la longueur de référence Bc doit toujours être plus longue que Bb, la largeur de l'entretoise intermédiaire (→ tableau des produits). Ceci est nécessaire parce que le roulement sera davantage enfoncé sur la portée que la bague-calibre, en fonction du jeu interne ou de la précharge qui doit être atteint(e). Par conséquent, la longueur de référence doit toujours être plus longue que la largeur de l'entretoise intermédiaire d'une valeur correspondant au minimum à la différence Bc – Bb (→ tableau des produits).
SKF logo