Roulements de Super Précision

Les machines-outils et autres applications de précision requièrent d'excellentes performances des roulements. Une vitesse de rotation élevée, un haut niveau d'exactitude de rotation, une rigidité du système élevée, une faible génération de chaleur, ainsi que des niveaux sonores et de vibration bas comptent parmi les nombreux défis à relever.
Les roulements pour les applications industrielles générales ne peuvent répondre qu'en partie à ces exigences. C'est pourquoi SKF fabrique une gamme complète de roulements de Super-Précision.
Les roulements de Super Précision SKF permettent aux équipementiers et aux utilisateurs finaux d'optimiser davantage les paramètres de performance de leurs équipements et applications. Les avantages diffèrent en fonctions des séries et des applications de roulement, mais vous pouvez compter sur une vitesse élevée, une grande capacité de charge, une longue durée de vie, de longs intervalles de maintenance et une consommation énergétique faible.
Les applications types pour les roulements de Super Précision sont :
  • broches de machines pour la coupe des métaux et le travail du bois
  • autres broches de machine (par ex. équilibreuses)
  • laminoirs haute vitesse
  • machines d'impression
  • vis sphériques de précision
  • Centres d'usinage
  • turbochargeurs à vitesse élevée
  • Pompes à vide
  • voitures de course
  • stabilisateurs gyroscopiques de bateau
  • composants de machine pour l'industrie des semi-conducteurs

  • Par dimension
    Sélectionner le(s) sous-type(s) de produits
    Dimensions

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Par référence

Présentation des roulements de Super-Précision

SKF logo