Durée nominale et charges

Dans les applications industrielles, la taille du roulement est normalement déterminée par sa capacité de charge par rapport à la charge, la durée de vie requise et la fiabilité demandée de l'application. Pour les applications de machines-outils, la taille du roulement est presque toujours déterminée par d'autres facteurs tels que la rigidité du système, les dimensions fixes de la broche ainsi que les paramètres de vitesse et d'alimentation de l'application.
Pour les montages de roulements de Super Précision, il est particulièrement complexe de déterminer la charge réelle, car de nombreux facteurs d'influence entrent en jeu. SKF Spindle Simulator (le simulateur de broches SKF) est un programme informatique de pointe permettant d'analyser les systèmes de roulements de broches statiquement indéterminés. Il prend en charge l'analyse des broches et comporte des modèles détaillés de roulements de Super Précision. Pour de plus amples informations, contactez le service Applications SKF ou les Services de conseil en ingénierie SKF.
SKF logo