Matériaux des cages

Résine phénolique

La résine phénolique renforcée de textile en coton est un matériau léger. Les cages fabriquées dans ce matériau peuvent supporter des forces d'inertie élevées et des températures de fonctionnement pouvant atteindre 120 °C (250 °F). Le matériau a tendance à absorber l'huile et contribue à la lubrification du contact cage/élément roulant, ce qui permet d'obtenir une marge de sécurité en cas d'interruption de la distribution de lubrifiant.

La résine phénolique renforcée de textile en coton est le matériau standard des cages de la majorité des roulements à billes à contact oblique de super précision.

Polyamide 66

Le polyamide 66 (PA66), avec ou sans renforcement aux fibres de verre, se caractérise par une combinaison avantageuse de résistance et d'élasticité. En raison de ses excellentes propriétés glissantes sur les surfaces d'acier lubrifiées et de la finition supérieure des surfaces de contact, les cages en PA66 réduisent le frottement, la chaleur due au frottement et l'usure. Le PA66 peut être utilisé à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 120 °C (250 °F). Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en PA66. Pour plus d'information sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.
Le PA66 est le matériau standard des cages des roulements à rouleaux cylindriques et des butées à billes à contact oblique de super précision.

Polyétheréthercétone

Le polyétheréthercétone (PEEK) renforcé de fibres de verre ou de carbone s'utilise couramment dans les applications exigeantes soumises à des vitesses ou des températures élevées ou devant faire preuve d'une certaine résistance chimique. La température maximale pour les vitesses élevées est de 150 °C (300 °F), car c’est la température de ramollissement du polymère. Le matériau ne présente aucun signe de vieillissement dû à la température ou aux additifs d'huile jusqu'à 200 °C (390 °F).

Le PEEK est le matériau standard des cages de certains roulements à billes à contact oblique de super précision et des roulements à rouleaux cylindriques haute vitesse.

Laiton

Le laiton est insensible à la plupart des lubrifiants, y compris aux huiles et graisses synthétiques, et peut être nettoyé avec des solvants organiques classiques. Les cages en laiton peuvent être utilisées à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 250 °C (480 °F).

Les cages massives en laiton sont utilisées dans un certain nombre de roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées et butées à billes à contact oblique double effet de super précision et elles équipent en standard les roulements à billes à contact oblique de super précision de grandes dimensions (d ≥ 300 mm).

Autres matériaux de cage

Outre les matériaux décrits ci-dessus, les roulements super précision SKF destinés à des applications spéciales peuvent être équipés de cages fabriquées dans d'autres polymères, alliages légers ou acier à revêtement argenté. Pour obtenir des informations sur les autres matériaux de cages, veuillez contacter le service Applications techniques SKF.
SKF logo