Types

Les manchons à épaulement peuvent avoir une forme conventionnelle (fig. 1) ou une forme de bague (fig. 2). Les manchons à épaulement en forme de bague sont généralement utilisés dans les applications où le manchon fera également partie d'un joint à chicane (→ Conceptions spéciales de manchons à épaulement).

Dans les applications avec des charges axiales relativement légères, l'extrémité du manchon ayant le plus petit diamètre peut avoir un ajustement libre sur l'arbre. Toutefois, si la méthode d'injection d'huile est utilisée pour démonter le manchon, l'extrémité du manchon avec l'ajustement libre lâche doit être rendue étanche à l'aide d'un joint torique (fig. 3).

SKF logo