Manchons à épaulement

Les manchons à épaulement sont des raccords à pression présentant deux diamètres intérieurs légèrement différents qui s'accouplent avec un arbre à épaulement. Un ajustement serré maintient axialement la position du manchon et détermine sa capacité de charge axiale. La conception à épaulement de la surface d'ajustement simplifie l'alignement lors du montage et facilite également le démontage lorsque la méthode d'injection d'huile est utilisée.

Les manchons à épaulement ne créent pas de contraintes qui pourraient réduire la précision de rotation d'un arbre, mais par contre ils augmentent la rigidité de l'arbre. Ces manchons sont généralement utilisés dans les applications à haute vitesse et charge légère subissant peu de chocs. Par rapport aux écrous de serrage filetés, les manchons à épaulement permettent une précision de montage supérieure, à condition que le manchon et ses portées soient fabriqués selon les spécifications adéquates et que le manchon soit installé correctement.

SKF ne fournit et ne fabrique pas de manchons à épaulement, mais vous trouverez dans les sections suivantes des recommandations et les dimensions adéquates.

SKF logo