Matière

SKF recommande d'utiliser un acier de cémentation avec une limite d'élasticité d'au moins
550 N/mm2. Les surfaces de contact du manchon et de l'arbre doivent être trempées et rectifiées.
SKF logo