Équipement d'injection d'huile et fluide sous pression

SKF fournit des équipements d'injection d'huile pour installer et retirer les manchons. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Produits de maintenance.
Lors de la sélection d'une pompe adaptée, il convient de garder à l'esprit que la pression admissible maximum doit être considérablement plus élevée que la pression de surface calculée.
Pour l'installation, SKF recommande d'utiliser le fluide de montage LHMF 300 SKF. Ce fluide a une viscosité de 300 mm2/s à 20 °C . Une fois l'installation terminée, l'avantage de ce fluide de montage est qu'il sortira rapidement et complètement de la jointure, afin de rétablir le contact métal contre métal relativement vite.
Pour la dépose, SKF recommande d'utiliser le fluide de démontage LHDF 900 SKF. Avec une viscosité de 900 mm2/s à 20 °C , ce fluide fournira un film d'huile adéquat, même si la surface de contact du manchon ou de l'arbre est éraflée. N'oubliez pas que le fluide à un faible débit et la pression admissible de l'équipement d'injection d'huile ne doit jamais être dépassée.
SKF logo