Dépose

Pour retirer un manchon à épaulement, injectez de l'huile ou un fluide de démontage SKF entre le manchon et l'arbre à l'aide d'un équipement d'injection d'huile adapté ( Équipement d'injection d'huile et fluide sous pression). Lorsque la pression d'huile est suffisante pour séparer les surfaces de contact, une force axiale est générée en raison de la différence de diamètres d'alésage et le manchon glisse de sa portée sans besoin de force externe supplémentaire.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure grave, fixez un dispositif tel qu'un écrou de blocage en bout d'arbre pour limiter le déplacement du manchon quand il se détache soudainement.
SKF logo