Conceptions spéciales de manchons à épaulement

Les manchons à épaulement sont utilisés pour fixer et joindre d'autres composants. Ils permettent de monter et démonter les moyens simplement et peuvent également remplacer divers types de plaques d'entraînement, crabots, etc. La poulie à courroie trapézoïdale (fig. 1), par exemple, est conçue comme un manchon à épaulement avec un joint à chicane intégré. Dans ce cas, le manchon positionne non seulement le roulement axialement, mais il est aussi utilisé pour transmettre le couple.
SKF logo