Montages de roulements pour vitesses extrêmes

Quand des ensembles de roulements à billes à contact oblique sont montés avec une précharge fixe (sans ressorts), cette précharge a tendance à augmenter en service, en raison de la dilatation thermique différentielle. À mesure que la vitesse augmente, l'importance de cet effet tend à s'accentuer.
En vue d'éviter les effets néfastes d'une charge excessive, en particulier dans les applications à extrêmement grande vitesse (A > 2 000 000 mm/min), il est assez courant d'utiliser des roulements à billes à contact oblique préchargés par ressorts (fig. 1). Les ressorts contrôlent la précharge indépendamment des effets de la dilatation thermique relative et minimisent la génération de chaleur due au frottement dans les roulements.
Une solution encore meilleure que les ressorts est de précharger les roulements à billes à contact oblique avec un système hydraulique. Un système hydraulique ajuste la quantité de précharge en fonction de la vitesse de la broche afin d'obtenir un équilibre optimal entre rigidité, chaleur due au frottement et durée de vie du roulement.
SKF logo