Montages de roulements

Un système de roulement, dont la fonction est d'accompagner la rotation d'un arbre tournant, requière en général deux montages de roulements. En fonction des exigences de l'application, comme la rigidité ou les directions des charges, un palier peut comporter un ou plusieurs roulements.
SKF logo