Butées à billes à contact oblique

Les butées à billes à contact oblique ne peuvent être préchargées qu'axialement (fig. 1). La saillie des butées à billes à contact oblique est rectifiée de précision, de sorte que quand les deux moitiés de la butée sont assemblées, une précharge donnée est obtenue sans besoin d'autres ajustements. N'oubliez pas que la précharge est aussi influencée par l'ajustement serré et les conditions de fonctionnement.
Sous charge, les butées à billes à contact oblique présentent des caractéristiques semblables à celles des roulements à billes à contact oblique. Par conséquent, les informations données au sujet des roulements à billes à contact oblique sont aussi valables pour ces butées. La force de levage des butées à billes à contact oblique à simple effet pour transmission par vis des séries BSA et BSD est la même que celle des roulements à billes à contact oblique (tableau 1).
Pour les butées à billes à contact oblique à double effet des séries BTW et BTM, la force de levage peut être estimée d'après

Ka1 = 2,85 F0

avec

Ka1
= F
force de levage
Fo
= F
précharge des butées avant l'application d'une charge axiale externe

SKF logo