Roulements à rouleaux cylindriques

Les roulements à rouleaux cylindriques ne peuvent être préchargés qu'axialement (fig. 1). Les roulements à alésage conique sont préchargés en enfonçant la bague intérieure du roulement sur sa portée conique. L'ajustement serré résultant entraîne la dilatation de la bague intérieure et permet d'obtenir la précharge nécessaire. Pour définir la précharge de manière précise, des jauges de jeu interne doivent être utilisées. Pour en savoir plus, reportez-vous à Montage ou Réglage du jeu ou de la précharge.
SKF logo