Miscibilité

Lorsque vous envisagez de changer de graisse pour une application existante, vérifiez la compatibilité de la nouvelle graisse avec celle utilisée du point de vue de l'huile de base (tableau 1) et de l'épaississant (tableau 2). Ces tableaux sont basés sur la composition des graisses et ne doivent être utilisés qu'à titre d'orientation. SKF recommande de vérifier la miscibilité auprès d'un expert en graisse, puis de tester la nouvelle graisse dans l'application.
Avant d'appliquer un nouveau type de graisse, enlever la plus grande quantité possible de l'ancienne graisse du montage de roulement. Si la nouvelle graisse est incompatible avec l'ancienne ou si l'ancienne graisse contient un épaississant PTFE ou une base de silicone, les roulements doivent être soigneusement lavés avec un solvant adapté. Une fois que la nouvelle graisse est appliquée, surveillez les roulements pour vous assurer que la nouvelle graisse fonctionne correctement.
SKF logo