Recommandations de montage

Par rapport aux autres roulements, le montage des roulements de Super Précision nécessite plus de précision, de soin et de compétences.

Montage de roulements munis de bagues à paroi fine

Les roulements de Super Précision possèdent souvent des bagues minces par rapport à leur taille. Pour ces roulements, il convient de limiter les forces de montage appliquées. Par conséquent, SKF recommande d'utiliser des méthodes de montage à chaud pour tous les roulements de Super Précision dotés de bagues à paroi fine. Pour les roulements à alésage conique de la série NNU 49, SKF recommande d'utiliser la méthode à pression d'huile.

Montage à chaud

Les roulements de Super Précision sont généralement montés avec un degré de serrage faible. Ceci signifie que la différence de température entre la bague de roulement et ses composants de contact doit être relativement faible. Les différences de température suivantes sont souvent suffisantes :
  • 20 à 30 °C entre la bague intérieure et l'arbre
  • 10 à 30 °C entre l'alésage du roulement et la bague extérieure
Pour chauffer les roulements de manière uniforme et fiable, SKF recommande d'utiliser des appareils électriques de chauffage par induction SKF (fig. 1). Des manchons à épaulement sont parfois utilisés pour fixer des roulements sur un arbre et sont donc installés avec un ajustement serré. C'est pourquoi les manchons épaulés nécessitent une plus grande différence de température entre les composants de contact pendant l'installation. Les différences de température pour l'installation sont indiquées pour les :
  • manchons épaulés sans joints toriques tableau 1
  • manchons épaulés avec joints toriques tableau 2
SKF logo