Où effectuer le montage

Les roulements doivent être montés à un endroit sec et sans poussière, à l'abri des machines produisant des copeaux et de la poussière. Lorsqu'ils doivent être montés à un endroit non protégé, des mesures doivent être prises pour protéger le roulement et la position de montage contre des contaminants tels que la poussière, la saleté et l'humidité. Pour ce faire, recouvrez ou enveloppez les roulements et les principaux composants de la machine dans du film plastique ou aluminium.
SKF logo