Critères de sélection de base

La sélection du roulement est essentielle pour les broches de machines-outils et les autres applications qui exigent un haut niveau de précision de rotation à des vitesses élevées. La gamme de roulements SKF de Super Précision comprend différents types de roulement, chacun avec des caractéristiques permettant de répondre à des exigences d'applications spécifiques.
Étant donné que plusieurs facteurs doivent être pris en compte et comparés lors de la sélection d'un roulement de Super Précision, il est impossible d'établir des règles générales. Les facteurs suivants doivent être pris en compte en priorité lors de la sélection d'un roulement de Super Précision :
  • précision
  • la rigidité
  • espace disponible
  • les vitesses
  • charges
  • déplacement axial
  • les solutions d'étanchéité
Le coût total d'un système muni d'un arbre et les exigences en termes de stocks peuvent également influencer le choix des roulements.
Certains des principaux critères à prendre en considération lors de la conception d'un montage de roulements sont décrits dans des sections séparées de ce catalogue. Des informations détaillées sur chaque type de roulement, avec ses caractéristiques et les modèles disponibles, sont données dans chaque section de produit.
Lorsque les demandes de précision et de productivité sont exceptionnellement élevées, il peut être nécessaire de contacter le service Applications Techniques de SKF. Pour les applications très exigeantes, SKF propose des solutions spéciales, par exemple les :
  • roulements hybrides
  • roulements en acier NitroMax
  • roulements à revêtement
SKF logo