Précision

Lorsqu'il s'agit de roulements à rouleaux, la précision est décrite par classes de tolérances pour la précision de rotation et dimensionnelle. Le tableau 1 établit une comparaison des classes de tolérances utilisées par SKF et différentes organisations de normalisation.
La majorité des roulements de Super Précision SKF sont fabriqués selon les classes de tolérances P4A, P4C ou SP. Les classes de tolérances standard et optionnelles pour les roulements de Super Précision SKF sont indiquées dans le tableau 2.
Toutes les sections de produits fournissent des informations sur les classes de tolérances selon lesquelles sont fabriqués les roulements.

Précision de rotation

La précision de fonctionnement d'un système muni d'un arbre dépend de la précision de tous les composants dont le système en question est équipé. La précision de fonctionnement d'un roulement est surtout affectée par la précision de la forme et la position des pistes sur les bagues de roulement.
Lors de la sélection de la classe de tolérances appropriée pour un roulement spécifique, le battement radial ou axial maximum (en fonction du type de roulement) de la bague intérieure représente généralement le facteur déterminant pour la plupart des applications.
Le diagramme 1 compare les valeurs relatives du battement radial maximum de la bague intérieure pour différentes classes de tolérances.

Précision dimensionnelle

La précision des dimensions d'encombrement d'un roulement et de ses composants de contact est très importante pour obtenir un ajustement adéquat. Les ajustements entre la bague intérieure du roulement et l'arbre ou la bague extérieure et le palier influencent le jeu interne ou la précharge du roulement monté.
Les roulements à rouleaux cylindriques à alésage conique peuvent admettre des écarts dimensionnels légèrement plus importants que d'autres types de roulements de Super Précision. Ceci est dû au fait que le jeu ou la précharge sont déterminés lors du montage, en enfonçant la bague intérieure sur sa portée conique.
SKF logo