Caractéristiques des galets

Dimension standardsISO 7063 et norme ANSI/ABMA 18.1 (si normalisées)

Profile of the outer ring running surface

  • KR .. (B) designs
    Rayon = 500 mm
  • Other designs
    Profil bombé optimisé pour une meilleure distribution de la charge, une grande rigidité et une usure moindre
Tolerances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale, sauf :

  • Types KR, KRE, KRV : ISO 7063
  • diamètre de la surface de contact bombée : 0/–0,05 mm
  • diamètre de l’axe : h7
  • diamètre extérieure de la bague excentrique : h9

Valeurs pour la classe de tolérances Normale : ISO 492 (tableau 1)

Valeurs pour les classes de tolérances ISO : h7 et h9 (tableau 2)

Internal clearanceEntre C2 et Normal
Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 3)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Defect frequencies
Réaliser les calculs
SKF logo