Étude des montages

Trous de fixation et serrage de l'axe

L'alésage dans le logement destiné à recevoir l'axe ou la bague excentrique d'un galet de came avec axe doi être usiné à la classe de tolérances H7Ⓔ.
Si le couple de serrage requis pour l'écrou hexagonal (tableau 1) ne peut pas être atteint ou si les galets de came avec axe sont soumis à des chocs, montez l'axe ou la bague excentrique avec un ajustement serré. Le chanfrein d'entrée des trous doit être ≤ 0,5 × 45°.

Surfaces d'appui

La bague d'épaulement doit être supportée axialement :
SKF logo