Galets à rouleaux

Galets à rouleaux

Les galets à rouleaux sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc.

La surface extérieure de roulement sur la bague extérieure est bombée en standard. À l'exception des galets de came à une rangée, les galets à rouleaux sont également disponibles avec une surface de roulement cylindrique (plate) de la bague extérieure.

SKF fournit les galets à rouleaux graissés, étanches et prêts au montage. Ils sont disponibles dans de nombreux types et modèles différents et pour une large variété de conditions de fonctionnement et d'applications. La gamme de produits inclut :

  • galets de came basés sur des roulements à billes, fig. 1, fig. 2)
  • galets-supports basés sur des roulements à rouleaux, fig. 3)
  • galets de came avec axe basés sur des roulements à rouleaux, fig. 4)

Caractéristiques des galets à rouleaux

  • Supportent des charges radiales élevées
    La bague extérieure épaisse permet de supporter les charges radiales élevées tout en réduisant les contraintes liées au voilage et à la flexion.
  • Longue durée de service
    La surface de roulement bombée de la bague extérieure est avantageuse pour les applications où peut se produire un déversement de la bague extérieure par rapport à la piste ou lorsque les contraintes de bord doivent être minimisées.

Recherche de produits

  • Par dimension
    Sélectionner le(s) sous-type(s) de produits
    Dimensions

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Par référence
SKF logo