Caractéristiques des roulements

Dimension standards

  • (R)NA 22 designs
    ISO 15, série de dimensions 0 22, sauf pour la largeur de la bague extérieure
  • NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR designs
    ISO 7063 et norme ANSI/ABMA 18.1 (si normalisées)
  • (R)STO designs
    Non normalisées

Profile of the outer ring running surface

  • (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV designs
    Rayon = 500 mm
  • NNTR design
    D ≤ 260 mm → Rayon = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → Rayon = 15 000 mm
  • NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR designs
    Profil bombé amélioré pour une meilleure répartition de la charge, une rigidité accrue et une diminution de l'usure
Tolerances

Pour plus d'informations → Tolérances
Normale, sauf :
  • diamètre de la bande de roulement bombée :
    • type NNTR → h10
    • autres types → 0/–0,05 mm
  • largeur B :
    • type NNTR → 0/–0,5 mm
    • Types NATR, NATV, NUTR .. A, type PWTR → h12
  • diamètre intérieur Fw:
    • types RSTO, RNA 22 → F6

Valeurs pour la classe de tolérances Normale : ISO 492 (tableau 1)

Valeurs pour les classes de tolérances ISO : h10, h12 et F6 (tableau 2)

Internal clearance

  • STO and NA 22 designs
    Normal
  • Other designs
    Entre C2 et Normal

Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 3)


Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Defect frequenciesRéaliser les calculs
SKF logo