Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les galets-supports.
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
NATR 5 =
PPA =

Prefixes (n.a.)


Basic designation
NA 22
Galet support à aiguilles avec cage sans bague d'épaulement.
STO
Galet support à aiguilles avec cage sans bague d'épaulement.
NATR
Galet support à aiguilles avec cage et deux bagues d'épaulement.
NATV
Galet support à aiguilles sans cage avec deux bagues d'épaulement.
NUTR
Galet support à rouleaux cylindriques à deux rangées sans cage, avec bague extérieure à deux épaulements et une bague d'épaulement rapportée de chaque côté de la bague intérieure.
NNTR
Galet support à rouleaux cylindriques à deux rangées, sans cage, avec bague extérieure à trois épaulements et une bague d'épaulement rapportée de chaque côté de la bague intérieure.
PWTR
Galet support à rouleaux cylindriques à deux rangées, sans cage, avec bague extérieure à trois épaulements et une bague d'épaulement rapportée de chaque côté de la bague intérieure.


Suffixes - Internal design (n.a.)


Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
.2RSJoint frottant en NBR des deux côtés.
.2ZL
Joint lamellaire des deux côtés.
A
Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure (type NUTR).
PPA
Bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés. Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure.
PPXA
Bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés. Profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure.
X
Profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure.


Suffixes - Cage design
TN
Cage en PA66 renforcé de fibres de verre
SKF logo