Charges

Dynamic loads

Contrairement aux roulements classiques, les galets ne sont pas soutenus dans un palier, la bague extérieure se déforme, ce qui altère la répartition de la charge et entraîne des contraintes de flexion dans la bague extérieure.

Les charges de base indiquées dans les tableaux des produits prennent en compte la répartition modifiée de la charge , tandis que les charges radiales maximales admissibles Fr max (→ tableaux des produits) sont basées sur les contraintes de flexion.

Static loads

La charge statique admissible est la plus petite valeur de F0r max et C0 (→ tableaux des produits). 

Lorsque les exigences concernant le silence de fonctionnement sont inférieures à la normale, la charge statique peut dépasser C0, mais elle ne doit jamais dépasser la charge radiale statique maximale admissible F0r max.

Axial loadsLes galets-supports sont conçus pour des charges radiales. Toutefois, les galets-supports avec bagues d'épaulement peuvent généralement supporter les charges axiales induites pendant le fonctionnement contre des surfaces en position inclinée ou basculée. L'intensité de la charge admissible dépend de la conception interne.
Minimum load
Pour plus d'informations → Charge minimale requise
Frm = 0,0167 C0 

Réaliser les calculs
Equivalent dynamic bearing load
Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente
P = Fr
Equivalent static bearing load
Pour plus d'informations → Charge statique équivalente
P0 = Fr

Symboles

C0charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
Frcharge radiale [kN]
Fr maxcharge radiale dynamique maximale admissible [kN] (→ tableaux des produits)
F0r max 
charge radiale statique maximale admissible [kN] (→ tableaux des produits)
Frmcharge radiale minimale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
SKF logo