Endoscopes

Inspection rapide et facile avec fonction vidéo

Endoscopes SKF de série TKES 10
Endoscope vidéo SKF
Les endoscopes SKF de série TKES 10 sont des outils d'inspection de première ligne qui peuvent être utilisés pour inspecter l'intérieur des machines. Ils permettent de minimiser le besoin de démontage des machines pour l'inspection, ce qui économise du temps et de l'argent. L'unité d'affichage compacte, équipée d'un écran rétroéclairé de 3,5”, permet d'enregistrer et de visualiser des images et des vidéos ou de les télécharger pour les partager avec d'autres personnes. Trois modèles différents répondent à la plupart des besoins et sont équipés d'un puissant éclairage LED variable permettant d'inspecter des endroits sombres.
  • Appareil photo miniature haute résolution, avec zoom numérique jusqu'à 2™, donne une image claire et nette plein écran.
  • Disponible avec tube d'insertion d'1 mètre en trois versions différentes : flexible, semi-rigide ou avec une pointe articulée.
  • La pointe au petit diamètre de 5,8 mm, qui offre un large champ de vision, permet d'accéder facilement à la plupart des applications.
  • Fourni avec un adaptateur pour vision latérale qui permet d'inspecter des applications telles que des parois de tuyaux.
  • De puissants aimants et une fixation pour trépied à l'arrière de l'unité d'affichage permettent une utilisation « mains libres » de cette unité.
  • Capacité de stockage jusqu’à 50 000 photos ou 120 minutes de vidéo sur la carte mémoire SD fournie
  • Des tubes d'insertion flexibles et semi-rigides plus longs sont disponibles en accessoires. 
  • Livré dans une robuste mallette de transport avec tous les câbles nécessaires, un chargeur secteur universel et un kit de nettoyage.

TKES 10F
Unité d'affichage avec tube flexible (fig 1)

TKES 10S
Unité d'affichage avec tube semi-rigide (fig 2)

TKES 10A
Unité d'affichage avec tube à pointe articulée (fig 3)

Références de commande
Suffixe de
Description
Longueur
TKES TF-1
Tube d'insertion flexible
1 m
TKES TF-2
Tube d'insertion flexible
2 m
TKES TF-3
Tube d'insertion flexible
3 m
TKES TF-5
Tube d'insertion flexible
5 m
TKES TS-1
Tube d'insertion semi-rigide
1 m
TKES TS-2
Tube d'insertion semi-rigide
2 m
TKES TS-3
Tube d'insertion semi-rigide
3 m
TKES TS-5
Tube d'insertion semi-rigide
5 m
TKES TA-1
Tube d'insertion à pointe articulée dans un boîtier
1 m
TKES 10-DU
Unité d'affichage avec/sans tube dans un boîtier
 
Caractéristiques techniques – Unité d'affichage
Alimentation électrique
5 V CC
Écran
Écran LCD 3,5” TFT 320 ™ 240 pixels 
Interface
Mini USB 1.1 / sortie AV / entrée AV
Batterie (non remplaçable par l'utilisateur)
Batterie li-polymère rechargeable (3,7 V).
En général, 4 heures de fonctionnement pour 2 heures de charge.
Format de sortie vidéo
NTSC & PAL
Support d'enregistrement
Carte SD de 2 Go fournie – capacité de stockage : ±50 000 photos ou 120 minutes de vidéo. (Des cartes SD/SDHC jusqu'à 32 Go peuvent être utilisées)
Résolution de sortie (H x V)

 
– Image fixe (JPEG)
640 x 480 pixels
– Format d’enregistrement vidéo (ASF)
320 x 240 pixels
Plage de température

 
– Service et stockage
-20 à +60 °C
– Plage de température de charge de batterie
0 à 40 °C
Fonctions 
Clichés instantanés, enregistrement vidéo, visualisation d’images & de vidéos sur l’écran LCD, sortie TV, transfert d’images & de vidéos de la carte SD vers un PC
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TKES 10F
Flexible d'insertion et éclairage
Tube flexible
Capteur d’image
Capteur d’image CMOS
Résolution (H x V)
– Image fixe (statique)
– Vidéo (dynamique)

640 x 480 pixels
320 x 240 pixels
Diamètre extrémité flexible (tube d'insertion)
5,8 mm (0,23 po.)
Longueur du tube
1 m (39,4 po.)
Champ de vision
67°
Profondeur de champ
1,5-6 cm (0.6-2.4 po.)
Éclairage
4 LED blanches réglables (0–275 Lux/4 cm)
Température de service du capteur
-20 à +60 °C
Niveau d'étanchéité
IP 67
Dimensions de la mallette  360 x 110 x 260 mm
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TKES 10S
Flexible d'insertion et éclairage
Tube semi-rigide
Capteur d’image
Capteur d’image CMOS
Résolution (H x V)
– Image fixe (statique)
– Vidéo (dynamique)

640 x 480 pixels
320 x 240 pixels
Diamètre extrémité flexible (tube d'insertion)
5,8 mm (0,23 po.)
Longueur du tube
1 m (39,4 po.)
Champ de vision
67°
Profondeur de champ
1,5-6 cm (0.6-2.4 po.)
Éclairage
4 LED blanches réglables (0–275 Lux/4 cm)
Température de service du capteur
-20 à +60 °C
Niveau d'étanchéité
IP 67
Dimensions de la mallette  360 x 110 x 260 mm
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TKES 10A
Flexible d'insertion et éclairage
Tube à pointe articulée
Capteur d’image
Capteur d’image CMOS
Résolution (H x V)
– Image fixe (statique)
– Vidéo (dynamique)

320 x 240 pixels
320 x 240 pixels
Diamètre extrémité flexible (tube d'insertion)
5,8 mm (0,23 po.)
Longueur du tube
1 m (39,4 po.)
Champ de vision
55°
Profondeur de champ
2-6 cm (0.8-2.4 po.)
Éclairage
4 LED blanches réglables (0–275 Lux/4 cm)
Température de service du capteur
-20 à +60 °C
Niveau d'étanchéité
IP 67
Dimensions de la mallette  530 x 110 x 360 mm
SKF logo