Produits de maintenance conditionnelle de base

Essentiels pour maximiser la durée de service des roulements et optimiser les performances des machines

Pour contribuer à garantir une longue durée de service des roulements, il est important de déterminer l'état des machines et des roulements pendant leur fonctionnement. Une bonne maintenance conditionnelle permettra de réduire les arrêts de machine et de réduire les coûts de maintenance globaux.

Pour vous aider à accomplir cet objectif, SKF a développé une large gamme d'instruments d'analyse des conditions environnementales critiques qui ont un impact sur la performance des roulements et de la machine.
Les produits de maintenance conditionnelle suivants sont les outils de maintenance essentiels qui ne devraient manquer à aucune usine de fabrication industrielle :

Température

Vitesse

Visuel

Son

Vibrations

Courants de décharges électriques

Kits de maintenance conditionnelle

Boîtiers de raccordement et boîtiers de protection

SKF logo