Stroboscopes

Pour une inspection facile et économique en un éclair

Stroboscopes série SKF TKRS
TKRS 20
Exemple d'utilisation d'un stroboscope
TKRS 10
SKF TKRS 10 et TKRS 20 sont des stroboscopes portables, compacts et faciles à utiliser servant à figer le mouvement rotatif ou alternatif d’une machine. Ils permettent l'inspection pendant le fonctionnement d'applications telles que des pales de ventilateur, accouplements, roues d'engrenages, broches de machines-outils et courroies d'entraînement. Les stroboscopes TKRS sont très utiles dans les programmes de fiabilité pilotée par l'opérateur (ODR) et essentiels pour les techniciens de maintenance.

La série Stroboscopes TKRS offre les caractéristiques suivantes :
  • Commandes ergonomiques permettant de régler la fréquence d'émission en quelques secondes
  • Mode déphasage permettant de pivoter la visualisation de l'objet examiné afin d'obtenir une position correcte ; une caractéristique particulièrement utile pour l'inspection des engrenages et pales de ventilateur
  • Pour faciliter l'utilisation pendant de longues périodes, ils sont équipés d'un filetage pour le montage d'un trépied
  • Livrés dans une mallette de transport robuste avec un chargeur universel

Stroboscope TKRS 10

Stroboscope SKF TKRS 10
  • Les fréquences d'émission disponibles jusqu'à 12 500 flashs par minute couvrent une large gamme d'applications
  • Écran LCD facile à lire
  • Le tube à éclairs au Xénon a une durée de vie d'au moins 100 millions de flashs
  • Fourni avec un tube à éclairs supplémentaire pour minimiser les arrêts machines
  • Le pack d'alimentation rechargeable permet 2,5 heures d'utilisation entre les charges

Stroboscope TKRS 20

Stroboscope SKF TKRS 20
Stroboscope SKF TKRS 20
TKRS 20 avec capteur de flash à distance
  • Grâce à la source lumineuse LED à faible consommation énergétique, le pack d'alimentation rechargeable fonctionne en moyenne pendant au moins douze heures
  • Un puissant flash brillant illumine efficacement la cible à une certaine distance, avec une zone de vision ciblée. Il est idéal pour une utilisation à l'extérieur
  • Les fréquences d'émission disponibles jusqu'à 300 000 flashs par minute couvrent la plupart des applications à haute vitesse. Le puissant mode lampe est utile lors des inspections de routine
  • Un capteur optique à distance est inclus pour permettre de déclencher facilement la fréquence d'émission et pour permettre également d'utiliser le stroboscope en tant que tachymètre
  • L'écran LCD, facile à lire, affiche les paramètres utilisateur et permet de rappeler rapidement les dix mémoires de fréquence d'émission programmables par l'utilisateur
  • À l'aide du câble TKRS C1 en option, le TKRS 20 peut être connecté à un SKF Microlog
Caractéristiques techniques TKRS 10
Désignation
Stroboscope TKRS 10
Plage de fréquences d’émission
40 à 12 500 flashs par minute (f/min)
Plage de fréquences d'émission de capteur optique
Non applicable
Précision de la fréquence d’émission
±0,5 f/min ou ±0,01 % de la valeur affichée,
selon la valeur la plus élevée
Paramètre de flash et résolution d'écran
100 à 9 999 f/min ; 0,1 f/min,
10 000 à 12 500 f/min ; 1 f/min.
Plage tachymétrique
40 à 59 000 tr/min.
Précision tachymétrique
±0,5 r/min ou ±0,01 % de la valeur affichée,
selon la valeur la plus élevée
Source de flash
Tube au Xénon : 10 W
Durée d’un flash
9–15 ms
Puissance lumineuse
154 mJ par flash
Type de pack d'alimentation
NiMH, rechargeable et amovible
Temps de charge du pack d'alimentation
2–4 heures
Autonomie
2,5 heures à 1 600 f/min,
1,25 heure à 3 200 f/min
Entrée CA du chargeur de batterie
100–240 V CA, 50/60 Hz
Écran
LCD, 8 caractères sur 2 lignes,
alphanumérique
Mise à jour de l’écran
en continu
Commandes
Mise sous tension, x2, x1/2, déphasage,
déclenchement externe
Entrée déclencheur externe
Type 0–5 V TTL via prise audio stéréo
Retard du flash avec déclencheur externe
5 ms maximum
Sortie horloge 0–5 V TTL
Type signal via prise audio stéréo
Poids de l'appareil
650 g
Poids total, mallette de transport incl.1,9 kg
Dimensions de la mallette  360 x 110 x 260 mm
Température de fonctionnement
 0 à 45 °C
Température de stockage
-20 à +45 °C
Caractéristiques techniques TKRS 20
Désignation
Stroboscope TKRS 20
Plage de fréquences d’émission
30 à 300 000 flashs par minute (f/min)
Plage de fréquences d'émission de capteur optique
30 à 100 000 f/min
Précision de la fréquence d’émission
±0,5 f/min ou ±0,01 % de la valeur affichée,
selon la valeur la plus élevée
Paramètre de flash et résolution d'écran
30 à 9 999 f/min ; 0,1 f/min,
10 000 à 300 00 f/min ; 1 f/min
Plage tachymétrique
30 à 300 000 tr/min
Précision tachymétrique
±0,5 r/min ou ±0,01 % de la valeur affichée,
selon la valeur la plus élevée
Source de flash
LED
Durée d’un flash
0,1°–5°
Puissance lumineuse
1 600 lux à 6 000 f/min à 0,2 m
Type de pack d'alimentation
NiMH, rechargeable et amovible
Temps de charge du pack d'alimentation
2–4 heures
Autonomie
12 heures pour une utilisation standard
6 heures avec capteur optique
Entrée CA du chargeur de batterie
100–240 V CA, 50/60 Hz
Écran
LCD, 8 caractères sur 2 lignes, alphanumérique
Mise à jour de l’écran
en continu
Commandes
Alimentation, x2, x1/2, déphasage, déclencheur
externe, longueur d'impulsion et mémoire
Entrée déclencheur externe
Type 0–5 V TTL via prise audio stéréo
Retard du flash avec déclencheur externe
5 ms maximum
Sortie horloge 0–5 V TTL
Type signal via prise audio stéréo
Poids de l'appareil
600 g (1 lb, 5 oz.)
Poids total, mallette de transport incl.1,9 kg
Dimensions de la mallette 360 x 110 x 260 mm
Température de fonctionnement
0 à 45 °C
Température de stockage
-20 à +45 °C
SKF logo