Tachymètre numérique

Précision parfaite et flexibilité de mesure

Tachymètre numérique TKRT 10
Tachymètre numérique TKRT 10
Le SKF TKRT 10 est un tachymètre rapide et précis qui utilise le laser ou le contact pour mesurer les vitesses de rotation et linéaires. Équipé d'un laser et d'une gamme d'adaptateurs de contact, cet instrument polyvalent convient à de nombreuses applications différentes.
  • Large plage de mesure de la vitesse : jusqu'à 99 999 tr/min pour la mesure laser et 20 000 tr/min à l'aide des adaptateurs de contact
  • Les modes de mesure incluent : vitesse de rotation, nombre total de tours, fréquence, vitesse périphérique et longueur en unités métriques et impériales
  • Le laser peut être utilisé pour mesurer sans contact, rapidement et en toute sécurité, la vitesse de rotation à une distance pouvant atteindre 0,5 m
  • Un grand écran LCD avec rétroéclairage facilite la lecture dans pratiquement toutes les conditions d'éclairage
  • La plage angulaire de ±45° vers la cible facilite les mesures
  • Jusqu'à 10 valeurs peuvent être stockées pour référence ultérieure
  • Instrument de conception compacte et facile à manipuler d’une seule main
  • Fourni dans une mallette qui le protège et permet de l’emporter partout

SKF TKRT 10 (fig. 1)
Fourni dans une mallette qui le protège et permet de l’emporter partout.
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TKRT 10
Écran
Écran LCD rétroéclairé à 5 chiffres 
Résolution d'affichage
0,1 tr/min jusqu'à 10 000 tr/min, sinon 1 tr/min
Mémoire
10 valeurs en mémoire
Témoin de piles déchargées
Oui
Arrêt automatique
Au bout de 15 secondes
Mesure
 
- Modes optiques
tr/min, hertz
- Modes de contact
tr/min, mètres, pouces, yards, pieds, par min, hertz
- Modes de comptage
nombre total de tours, mètres, pieds, yards
- Temps d'échantillonnage
0,5 seconde (au dessus de 120 tr/min)
- Vitesse linéaire
0,2 à 1 500 mètres/min
Mesure optique

- Plage de vitesse
de rotation
3 à 99 999 tr/min
- Précision ±0,05 % de la valeur affichée ±1 chiffre
- Distance de mesure50 à 500 mm
- Angle d'utilisation ±45˚
- Capteur laser1 laser intégré de classe 2
Mesure par contact
- Plage de vitesse
de rotation
2 à 20 000 tr/min
- Précision ±1 % de la valeur affichée ±1 chiffre
- Adaptateurs de contact Inclus avec pointe conique, embrèvement conique et roue
Batterie1 pile alcaline 9 V de type IEC 6F22
Durée de fonctionnement12 heures de fonctionnement continu
Source d'alimentation supplémentairePort de charge CC 6 V (chargeur non inclus)
Dimensions du produit160 x 60 x 42 mm
Poids du produit160 g
Température de fonctionnement0 à 50 °C
Température de stockage–10 à +50 °C
Humidité relative10 à 90 % sans condensation
Classe IPIP 40
Dimensions de la mallette  260 x 180 x 85 mm
Contenu de la mallette 1 tachymètre SKF TKRT 10
1 jeu de 3 adaptateurs de contact
1 pile 9 V
1 jeu de ruban réfléchissant
1 manuel d'instructions d'utilisation
SKF logo