Tachymètre numérique multifonction

Précision parfaite et flexibilité de mesure

Tachymètre numérique multifonction TKRT 20
Tachymètre numérique multifonction TKRT 20
Le tachymètre numérique multifonction TKRT 20 est un tachymètre numérique facile à employer et précis qui utilise le laser ou le contact pour mesurer la vitesse linéaire et la vitesse de rotation. Équipé d'un laser et d'un adaptateur de contact, il offre une grande flexibilité grâce à ses cinq modes différents de mesure de la vitesse. De plus, la large plage angulaire de ± 80° vers la cible facilite les mesures dans des endroits où un accès en ligne droite est difficile. Grâce au système de laser optique, la mesure s'effectue facilement et rapidement, en toute sécurité, à distance des machines rotatives.
  • L'utilisateur peut choisir de mesurer des :
    - tr/min, tr/s, m, pieds ou yds par minute ou seconde,
    - longueur ou les tours ou
    - intervalle de temps
  • Grâce à la large plage de vitesses et aux différents modes de mesure, le TKRT 20 peut mesurer la vitesse de beaucoup d'applications.
  • La large plage angulaire de ± 80° vers la cible facilite les mesures dans des endroits où un accès en ligne droite est difficile
  • Le grand écran LCD à inversion facilite la lecture, même lorsque l'unité est pointée vers le bas dans une machine.
  • Instrument de conception compacte et facile à manipuler d’une seule main
  • Fourni dans une mallette qui le protège et permet de l’emporter partout 
  • Le tachymètre numérique TKRT 20 peut également être équipé d'un capteur laser à distance, disponible en option

SKF TKRT 20 (fig. 1)
Fourni dans une mallette qui le protège et permet de l’emporter partout.
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TKRT 20
Écran
LCD vertical inversible à 5 chiffres 
Résolution d'affichage
Plage entièrement automatique jusqu'à 0,001 chiffre ou ±1 chiffre fixe
Mémoire
Rappel de la dernière valeur pendant 1 minute
Témoin de piles déchargées
Oui
Arrêt automatique
Au bout de 1 minute
Mesure

- Modes optiques
tr/min et tr/s (également Compteur et Intervalle de temps)
- Modes de contact
tr/min et tr/sec, mètres, yards, pieds, par min et par s
- Modes de comptage
nombre total de tours, mètres, pieds, yards
- Intervalle de tempsen secondes entre les impulsions (parité réciproque)
- Fonction de capture
de vitesse
Maximum, Minimum ou Moyenne
- Temps d'échantillonnage
0,8 seconde ou temps entre les impulsions
Sélection automatique de 0,1 seconde en mode de capture Max. ou Min.
- Vitesse linéaire
0,3 à 1 500 mètres/min ou équivalent en secondes
Mesure optique

- Plage de vitesse
de rotation
3 à 99 999 tr/min
- Précision ±0,01 % de la valeur affichée ±1 chiffre
- Distance de mesure50 mm à 2 000 mm
- Angle d'utilisation ±80˚
- Capteur laser1 laser intégré de classe 2
- Capteur laser à distanceTMRT 1-56 en option
Mesure par contact
- Plage de vitesse
de rotation
Max. 50 000 tr/min pendant 10 s
- Précision ±1 % de la valeur affichée ±1 chiffre
- Adaptateurs de contact Inclus avec pointe tr/min et roue métrique amovible
Batterie4 piles alcalines AAA de type IEC LR03
Durée de fonctionnement24 heures de fonctionnement continu
Source d'alimentation supplémentaireN/A
Dimensions du produit213 x 40 x 39 mm
Poids du produit170 g
Température de fonctionnement0 à 40 °C
Température de stockage–10 à +50 °C
Humidité relative10 à 90 % sans condensation
Classe IPIP 40
Dimensions de la mallette  260 x 180 x 85 mm
Contenu de la mallette 1 tachymètre SKF TKRT 20
1 jeu d'adaptateurs de contact TMRT 1-57
4 piles AAA
1 jeu de ruban réfléchissant
1 manuel d'instructions d'utilisation
1 certificat d'étalonnage
SKF logo