SKF Microlog Inspector Secure - Version de micrologiciel bêta 1.0.1.9

Pour télécharger SKF Microlog Inspector Secure - Version bêta 1.0.1.9 :
  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« SKF Microlog Inspector secure Beta v1.0.1.9 »).
  2. Un mot de passe est requis pour installer le fichier. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Le service clients SKF vous envoie alors un mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de mot de passe, veuillez contacter le service clients SKF à CSG-USA@skf.com.

Remarque : Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire de demande de mot de passe. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com les informations ci-dessous pour recevoir votre mot de passe.
  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série du SKF MARLIN ou du SKF Inspector 

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la version 1.0.1.9 du micrologiciel bêta SKF Microlog Inspector Secure, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.

SKF logo