SKF @ptitude Analyst Édition 2012 (version 7.0)

SKF @ptitude Analyst Édition 2012 (version 7.0) propose les fonctions, améliorations et mises à jour essentielles suivantes :
  • La capacité d'exporter les données SKF @ptitude Analyst vers des applications externes dans un format standard (CSV) : Ceci permet la distribution ou le partage plus facile des données SKF @ptitude Analyst par un plus large éventail de personnes, y compris le personnel ne disposant pas de SKF @ptitude Analyst.
  • Filtrage des notes sur les graphiques par catégories : Les utilisateurs peuvent contrôler les notes qui sont affichées sur les graphiques de tendance, ce qui leur permet de disposer d'informations spécifiques mieux définies et ciblées.
  • Le processus d'installation a été mis à niveau et simplifié.
  • Détection et exclusion des éléments non conformes : Lors de la création d'une alarme globale de statistiques, un algorithme automatique qui exclut les mesures pouvant être affichées en tant « qu'éléments non conformes » est disponible en option. L'exclusion réalisée par l'assistant des éléments non conformes dérivés par statistiques permet de générer des seuils d'alarmes plus stricts.
  • Envoi d'e-mail/de SMS : Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications d'alarme et d'autres événements importants par e-mail ou SMS dans SKF @ptitude Analyst 2012.
  • ... ainsi que des informations sur les améliorations et mises à niveau supplémentaires.
Veuillez contacter votre représentant SKF local pour des informations détaillées à propos des éléments ci-dessus.

Instructions de téléchargement et d'installation

  1. Quittez toutes les applications de SKF Monitoring Suite et effectuez les sauvegardes de bases de données nécessaires.
  2. Enregistrer le fichier de téléchargement @A2012E.exe. (REMARQUE : vous devez tout d'abord enregistrer le fichier .exe avant de l'exécuter.)
  3. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire d'informations client afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.
  4. Le fichier téléchargé est une image ISO du DVD d'installation. Vous pouvez graver l'image ISO sur un DVD à l'aide d'un logiciel de gravure de DVD compatible avec les images ISO. Ou vous pouvez utiliser un utilitaire de disque ISO pour exécuter le fichier image ISO depuis le disque dur de votre PC.
  5. Exécutez le programme d'installation en insérant le DVD gravé ou en double-cliquant sur le fichier Autorun.exe.
  6. Consultez le manuel d'installation de SKF @ptitude Analyst pour des instructions d'installation détaillées.

Remarque : vous devrez utiliser vos clés de licence Édition 2012. Le fichier de téléchargement est d'environ 1,6 GB.


Remarque :
Votre programme de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le formulaire d'informations client. Si votre programme de messagerie ne se charge pas correctement au moment d'envoyer le formulaire à partir du lien ci-dessus, veuillez envoyer à l'adresse CSG-USA@skf.com toutes les informations ci-dessous de manière à ce que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF @ptitude Analyst Suite
SKF logo