Micrologiciel SKF Multilog IMx version 6.0

La version 6.0 du micrologiciel SKF Multilog IMx est une mise à jour majeure du micrologiciel IMx qui ajoute la prise en charge du nouveau matériel SKF Multilog IMx-8. Elle ajoute également des fonctionnalités nouvelles et améliorées relatives à l'utilisation prévue d'IMx-8 pour toutes les variantes IMx (IMx-S, IMx-W, IMx-B, IMx-C, IMx-P, IMx-T et IMx-M).
Caractéristiques et fonctionnalités de la version 6.0
Principales caractéristiques de ce micrologiciel 6.0 :

Identification et améliorations des performances :
  • Ajout du type d'appareil IMx-8.
  • ID d'appareil jusqu'à 9999 (précédemment 255).
  • Variables systèmes pour l'identification du matériel et du micrologiciel automatiquement utilisées par @ptitude Observer et l'application IMx Manager.
  • Démarrage plus rapide et mise à jour du micrologiciel.
  • Utilisation du processeur réduite de près de 20 % grâce à la fonction de « Capture d'événement ».
  • Relais, voyants LED et interfaces externes avec moins de délai.
  • Jusqu'à 10 % plus rapide avec de nombreux points et de nombreuses mesures/seconde.
  • Couverture du test de démarrage SDRAM améliorée pour trouver davantage de défauts de bus et de puce.
  • Données IMx-8 mises en tampon dans eMMC (événement 16 Mo, tendance 1 Go, capture 1 Go). Plus de 300 fois la capacité par canal comparé aux appareils IMx existants. Peut contenir 30 captures de taille maximale ou plus en fonction de la configuration.
Amélioration des communications en général :
  • Amélioration des impressions DNS
  • Réinitialisation du dispositif de surveillance HW Ethernet si aucun contrôleur n'est détecté.
  • Amélioration des statistiques Ethernet et limitation des impressions avec perte de paquet.
  • IMx-8 équipé d'une nouvelle configuration système d'usine avec DHCP et communication initiée par le serveur par défaut. Cela signifie que les réseaux locaux sont prêts à l'emploi avec DHCP.
  • Connexion autonome et initiée par le serveur (aucun serveur configuré dans l'appareil).
  • Annonce réseau pour le serveur initié.
  • Possibilité de recevoir l'adresse du serveur NTP par DHCP. La première adresse NTP fournie par le serveur DHCP est utilisée.
  • Interface Bluetooth Low Energy (BLE) IMx-8 avec clé USB BLED112.

Amélioration des communications Modbus :

  • Amélioration de l'architecture Modbus/RTU pour une utilisation avec d'autres esclaves.
  • Mode esclave Modbus permettant la lecture des registres d'exploitation.
  • 29-30 registres sur l'état Modbus (précédemment réservés).
  • Prise en charge de Modbus/TCP.
  • Export du point flottant en mode esclave Modbus via l'option MBOUT.
  • Importation des données en mode maître Modbus permettant une configuration plus flexible.

Améliorations apportées à la capture d'événements

  • Possibilité de capturer plusieurs événements avant que les précédentes captures d'événements soient chargées sur le serveur, et possibilité de les conserver en cas de perte de puissance. Aucune nouvelle capture d'événements stockée si la limite maximale est atteinte (pour conserver l'événement premier lorsqu'une multitude d'événements suivants se produisent)
  • Le point Capture d'événements peut utiliser un filtre (CA) passe-haut avec coupure 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5 Hz.
  • Le point Capture d'événements peut définit une plage d'échelle complète (avec un filtre passe-haut) pour obtenir une meilleure résolution pour des signaux d'amplitude faibles. 
  • Le point Capture d'événements peut utiliser une crête vraie globale (avec un filtre passe-haut)
  • Le groupe Capture d'événements peut utiliser un relais d'alarme. 
  • Réponse plus rapide du relais si la crête vraie est utilisée. IMx est mis sous tension en 100 ms lorsque le groupe Capture d'événements est prêt pour le déclenchement.

Améliorations apportées au dépannage et à l'assistance :

  • Variable système pour la température de l'appareil.
  • Les variables système pour l'état de l'alimentation PoE et CC Aux pour savoir lesquelles sont sous tension.
  • Le bouton de secours IMx-8 passe en mode de maintenance "sécurisé" sans configuration. Comme le démarrage de Windows en mode sécurisé, il est possible de résoudre les problèmes sans avoir à effacer la configuration et les données.
  • La surveillance automatique couvre plus de paramètres qu'avant et permet de détecter, par exemple, une surcharge d'alimentation sur les capteurs tachymétriques et de relais (conduisant à un fonctionnement incorrect).
  • Améliorations générales du mode de test
  • Inclusion de la sortie de panne système configurable dans le voyant LED/relais Système. Possibilité d'inclure les pannes de câble détectées et les défauts hors plage. Comprend des points sur les canaux virtuels (par ex. erreur de communication Modbus).
  • L'en-tête d'attribut de données utilisateur dans la configuration des mesures pour la traçabilité facilite l'assistance.
  • Le mode de maintenance peut être utilisé pour SAT avec l'application IMx Manager.

Compatibilité des logiciels et applications SKF :

  • SKF @ptitude Observer 10.2, prise en charge limitée jusqu'à la version 7.0
  • SKF @ptitude Analyst 9, version de maintenance 1 (MR1) 
  • SKF IMx-M Manager 2.1.10
  • Application SKF IMx Manager pour iOS et Android 1.0
Instructions de téléchargement pour v6.0
  1. Téléchargez le fichier du micrologiciel depuis la section Télécharger des fichiers dans la colonne droite de cette page (« Micrologiciel 6.0 de SKF Multilog IMx ») sur le bureau de votre PC ou dans le dossier Temp.
  2. Décompressez ou extrayez le fichier IMx-6.0.pkg depuis le fichier téléchargé.
  3. Cliquez ici pour remplir et envoyer le formulaire d'informations client afin que nous puissions mettre à jour vos enregistrements d'équipements.

Remarque : Si vous avez des problèmes avec la récupération du formulaire, veuillez envoyer un courrier électronique à CSG-USA@skf.com avec les informations ci-dessous pour que nous puissions mettre à jour les données sur vos équipements.

  • Nom
  • Adresse électronique
  • Entreprise
  • Adresse
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de série de SKF Multilog IMx

Si vous ne pouvez pas utiliser ce service en ligne pour le téléchargement de la version 6.0 du micrologiciel SKF Multilog IMx, veuillez contacter l'assistance technique SKF au 1-800-523-7524.

SKF logo