Sélection des capteurs - Industrie métallurgique

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par l'industrie métallurgique ainsi que les raisons correspondantes :
  • Réponse en fréquence basse ≤ 1,0 Hz : pour la faible vitesse de rotation des machines
  • Robustesse physique : utilisation incorrecte, abusive et projection de débris
  • Traitement anticorrosion : environnement chaud, poussiéreux et corrosif
  • Bon rapport signal sur bruit : pour la détection des défaillances de roulements

Bon - Surveillance à usage général :
  • CMSS 2100 (fig 1)
  • CMSS 2110 (
SKF logo