SKF Insight™

SKF Insight™ est une innovation révolutionnaire qui permet aux roulements SKF de communiquer leurs conditions de fonctionnement en continu grâce à des composants électroniques d'acquisition de données et des capteurs à alimentation interne. Les roulements sont considérés depuis longtemps comme le cœur d'une machine tournante, SKF en fait aujourd'hui le cerveau.
Avant SKF Insight, les techniques de maintenance conditionnelle ne pouvaient détecter les dommages qu'après leur apparition. Aujourd'hui, grâce à une détection directement sur le roulement, SKF est en mesure de surveiller un défaut depuis son tout premier effet microscopique à mesure qu'il survient et cette information permet aux clients de prendre des mesures correctives pour réduire la cause du dommage dans le roulement : ajout de lubrifiant, atténuation des charges transitoires, etc.

De plus, en surveillant la charge directement sur le roulement, SKF Insight permet de mesurer la charge qui pèse réellement sur le roulement plutôt que celle pour laquelle il a été conçu. Cette précieuse information peut être utilisée pour l'amélioration de la conception du roulement et du système.

L'intégration de la technologie SKF Insight dans les roulements permet aux clients de réaliser leurs activités de maintenance conditionnelle de manière plus simple et plus pratique. De meilleures connaissances opérationnelles, une planification plus efficace de la maintenance et une optimisation de la main d'œuvre et de la gestion des pièces de rechange permettent de réduire le coût des activités.

La technologie de SKF Insight inclut :

  • Miniaturisation – L'ensemble groupé de technologies de captage permet de mesurer des paramètres critiques tels que le régime, la température, la vitesse, les vibrations, la charge et autres.
  • Auto-alimentation – En utilisant l'environnement même de l'application, les roulements intelligents peuvent générer eux-mêmes l'alimentation dont ils ont besoin pour fonctionner.
  • Simplicité – La technologie de communication sans fil intelligente contenue dans le roulement lui permet de communiquer dans des environnements où un réseau WiFi classique ne peut pas fonctionner.
  • Réseaux intelligents – Les roulements équipés de SKF Insight communiquent par l'intermédiaire les uns des autres et d'une passerelle sans fil. Ils forment un « réseau maillé » et peuvent envoyer des informations utiles sur leur état pour analyse.

Gestion du cycle de vie SKF

SKF continue de mettre la priorité sur la gestion du cycle de vie et beaucoup de nos nouvelles solutions et technologies, par exemple SKF Insight, sont des outils qui nous permettent de travailler avec des clients de tout le marché industriel et de leur offrir des avantages.

Cette priorité sur le cycle de vie des outils de production représente une évolution naturelle de la manière dont nous appliquons nos plates-formes technologiques. Aujourd'hui, cette approche nous permet de combiner nos plates-formes technologiques et notre savoir-faire industriel et de collaborer avec nos utilisateurs finaux, en comprenant leurs besoins et leurs demandes et en utilisant ces connaissances pour optimiser notre offre aux équipementiers et les aider à développer leurs activités commerciales.

En savoir plus sur la gestion du cycle de vie SKF

SKF Insight a été lancé lors d'Hannover Fair 2013

L'innovation révolutionnaire SKF Insight™ a été lancée à Hanovre, voir les films ci-dessous
  • Écoutez le Président-directeur général de SKF, Tom Johnstone, dans cette interview exclusive.
  • Écoutez le Dr. Alan Begg expliquer comment SKF Insight™ va changer pour toujours la manière dont est effectuée la maintenance conditionnelle.
  • Écoutez Donald Howieson, chef de projet, expliquer SKF Insight
  • Regardez la vidéo de lancement de SKF Insight™
SKF logo