Logiciels

SKF propose des solutions logicielles complètes offrant de puissantes capacités d'analyse et de diagnostic pour fournir le stockage, l'analyse et l'extraction rapides, efficaces et fiables d'informations complexes sur les équipements. Ces logiciels permettent aux informations d'être disponibles dans toute votre organisation. Les logiciels suivants, entre autres, sont disponibles pour répondre à vos besoins en matière de maintenance conditionnelle.

SKF @ptitude Monitoring Suite

SKF @ptitude Monitoring Suite (Analyst, Inspector et Observer) offre une base idéale pour une démarche de maintenance conditionnelle parfaitement intégrée, qui permet de stocker, manipuler et extraire, de façon rapide, efficace et fiable, des volumes importants de données complexes sur les machines et usines. Ce puissant logiciel accepte des données en provenance de toute la gamme de dispositifs de collecte de données SKF et fonctionne en interface avec l'aide à la décision SKF @ptitude.

Système d'aide à la décision SKF @ptitude

SKF @ptitude Decision Support améliore la capacité de votre équipe à maintenir les machines de votre usine en fonctionnement. Ce logiciel permet de systématiser les processus décisionnels relatifs à la maintenance en identifiant automatiquement les défauts probables d'un équipement ou processus, puis en proposant une action appropriée.

Analyse et élaboration de rapports

Le module d'analyse et d'élaboration de rapports (ARM) est une application logicielle de support basée sur PC qui permet de transférer, d'afficher et d'analyser automatiquement les données générées par les modules d'application pour les analyseurs SKF Microlog.
SKF logo