Système CMPT CTU

Surveillance pour la détection des défauts 24 heures sur 24

CMPT CTU
Le système de surveillance en ligne CMPT CTU vous permet de connecter jusqu'à 64 unités CMPT CTU décentralisées à un seul terminal d'exploitation (CMPT HMI, fig. 1). Chaque unité CMPT CTU analyse les niveaux généraux de vibrations et de température, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le CMPT CTU initie la communication lorsqu'une alarme se produit. Le terminal affiche une liste d'alarme, y compris un journal d'événements d'alarme et la prise de connaissance par l'opérateur du journal d'alarme.

Vous pouvez personnaliser le terminal avec des écrans de processus et des informations d'alarme correspondant aux clients et projets individuels.
  • Ajoutez des relais de sortie en option
  • Connectez l'interface CMPT HMI à un PLC pour l'échange de données
  • Communiquez des événements d'alarme à l'aide de l'interface OPC, par SMS ou e-mail

Le CMPT CTU est simple à installer et les opérateurs n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances après que le réglage du niveau d'alarme ait été effectué.

Améliorez la capacité du CTU avec un système de commande de la lubrification

Le centre de commande à base de microprocesseurs SKF ST-1240 (fig. 2) pour les systèmes de lubrification SKF DuoFlex, SKF MonoFlex et SKF ProFlex peut être utilisé pour commander deux systèmes de lubrification ou canaux de lubrification séparés. Outre le contrôle de lubrification, le centre peut également intégrer des fonctions de détection des fautes de machines, tout en se connectant à un maximum de dix unités CMPT CTU.

Écran du centre de lubrification

Le centre de lubrification est utilisé pour :
  • afficher la température et les signaux de vibration traités,
  • régler des limites d'alarme,
  • Émission d'alarmes (visuelles et par relais)
  • Affichage des tendances de vibrations et de températures

Chaque CTU dispose de propres pages d'affichage de l'état et des réglages. Les mesures de vibrations et de température sont enregistrées dans la mémoire du centre de lubrification pour permettre la mise en tendance et vous pouvez afficher un graphique quotidien ou mensuel des vibrations et températures.

Kits CMPT CTU

Les kits CMPT CTU sont des systèmes de détection de défauts conçus pour des applications générales, par exemple des ventilateurs, pompes, réducteurs et moteurs électriques. Le système est basé sur l'unité de détection de défauts (CMPT CTU) et le module d'affichage et d'alarme (CMPT DCL). Le logement standard est en polycarbonate et comporte une fenêtre pour donner une vue claire des composants. Il est également fourni avec une alimentation pour les unités CMPT CTU et CMPT DCL.
SKF logo