Système de surveillance de machines-outils SKF MTx

Système de surveillance de machines-outils SKF MTx
Le système de surveillance de machines-outils SKF MTx vous permet de connecter tous les capteurs des vos machines-outils à un seul appareil flexible afin de surveiller, d'observer et de consigner activement l'historique des performances des broches de machines-outils, machines de rectification et autres équipements tournants. Le système de surveillance de machines-outils SKF MTx fournit des informations sur les niveaux d'état accumulés de la broche grâce à l'aide de tous les capteurs connectés et configurés.

Le système de surveillance de machines-outils SKF MTx peut être utilisé en tant que dispositif autonome ou intégré dans votre système de commande. Il est constitué d'un ensemble électronique basé sur des microcontrôleurs avec une mémoire interne pour le stockage des données et une horloge en temps réel. L'ensemble électronique peut être connecté à jusqu'à six différents types de capteurs, par exemple des capteurs de vibrations, vitesse, température, humidité, des sondes à courants de Foucault et des capteurs strioscopiques.

Pour paramétrer et présenter les données, un pack logiciel serveur/client sophistiqué a été développé pour une interface Ethernet standard (LAN) avec un protocole DHCP/IP. Le pack logiciel vous permet de gérer et d'opérer efficacement plusieurs unités installées sur votre PC, votre réseau ou même par l'intermédiaire d'Internet. Chaque capteur connecté et configuré peut être surveillé en ligne par plusieurs sessions client actives via LAN.

Avantages

  • Surveillance intelligente avec enregistrement de différents paramètres et corrélation avec les vibrations
  • Documentation détaillée de l'historique ou des conditions de service des broches, y compris les incidents maximum
  • Traçabilité des incidents avec durée et horodatage
  • Soutient la maintenance préventive et permet à terme d'éviter le coût de réparation des broches endommagées
  • Installation simple avec moins de câblage et une intégration facile grâce à la taille compacte de l'appareil
  • Stockage à long terme des données

Caractéristiques

Système de surveillance de machines-outils SKF MTx
  • Surveillance, enregistrement et observation en continu de l'historique des broches
  • Deux sorties de relais pour l'alarme ou les arrêts d'urgence selon des valeurs de capteur pouvant être définies librement
  • Deux sorties numériques pour l'interface PLC (arrêt d'urgence ou alarme)
  • Pack logiciel serveur et client pour paramétrer et évaluer les données de capteurs enregistrées
  • Jusqu'à 25 événements maximum avec 28 cellules supplémentaires sont stockés avec un horodatage précis par l'horloge en temps réel supportée
  • Interface Ethernet (LAN) avec protocole DHCP/IP standard
  • Support de convertisseurs LAN à WLAN standard
  • Deux diodes indiquent l'état du matériel et du logiciel
  • Les diodes d'état peuvent indiquer la mise sous tension et la génération de cellules supplémentaires
  • Alerte basée sur e-mail pour toutes les limites de capteurs prédéterminées
  • Service complet relatif au système de maintenance conditionnelle de machine (formation, conseils, contrats de service)
SKF logo