Système en ligne SKF Multilog IMx-8

Le plus petit système de surveillance pour une plus grande flexibilité

IMx-8
IMx-8
SKF Multilog IMx-8
Boîtier IP65

SKF Multilog IMx-8 fournit un système complet pour la détection prématurée des défauts. Améliorez la fiabilité, la disponibilité et les performances de vos équipements tournants grâce à des conseils automatiques pour la correction d'états existants ou imminents. 


Ce dispositif compact est doté de huit voies analogiques et de deux voies digitales et se connecte facilement aux appareils mobiles et aux ordinateurs portables pour une surveillance et une configuration rapides et performantes. Les renseignements sur les machines fournis par les données de IMx-8 vous aideront à éviter les interruptions imprévues et à planifier la maintenance de manière proactive, pour ainsi améliorer la disponibilité des machines et minimiser les coûts de maintenance et de réparation. IMx-8 s'intègre facilement avec d'autres unités IMx. Il peut assurer la connexion avec le cloud SKF pour le stockage et l'analyse des données, permettant d'avoir recours aux services de diagnostic à distance SKF pour des rapports et recommandations d'experts. 


Le IMx-8 est monté sur rail DIN et peut être placé dans un boîtier IP65 pour une meilleure protection dans les environnements industriels difficiles.


Caractéristiques essentielles

  • 8 entrées CC ou dynamiques et 2 entrées digitales ou de vitesse
  • Mesures simultanées de toutes les voies, vraies mesures synchrones programmables pour 8 voies analogiques maximum
  • PoE (alimentation électrique par câble Ethernet), 24-48 VCC
  • Mémoire interne de 4 Go - capable de stocker une année de données sur les machines et de nombreuses captures d'événements
  • Niveaux d'alarme adaptatifs
  • Mise en mémoire tampon des données dans une mémoire non volatile en cas d'interruption de la communication
  • Mode autonome ou compatible avec SKF @ptitude Monitoring Suite
  • Capacité de détection des collisions (machines-outils)
  • Capacité ModBus améliorée (TCP/IP & RS 485)
  • Accès aux données et configuration Bluetooth en mode autonome via une application pour iOS et Android
  • SAT (test d'acceptation site) et rapports via une application pour iOS et Android
  • Homologation de type DNV GL / ABS / Lloyds Marine (en attente d'homologation)
  • Certification des énergies renouvelables DNV GL (en attente d'homologation)

Multilog IMx-8 3D video

SKF logo