Système en ligne SKF Multilog IMx-P

Système en ligne SKF Multilog - IMx-P
Le système en ligne SKF Multilog IMx-P est un système portable d'acquisition et d'analyse de données en ligne à fonctions multiples et à plusieurs canaux. Le système est un dispositif polyvalent et puissant conçu pour répondre aux besoins des analystes de vibration, des prestataires de service et des professionnels de maintenance conditionnelle.

Vous pouvez utiliser le SKF Multilog IMx-P en tant que dispositif de dépannage ou en tant que système de maintenance conditionnelle avec plusieurs autres unités dans un même réseau.

Les entrées de signaux analogiques sont configurables pour une grande variété de capteurs. Avec le logiciel SKF @ptitude Observer, le SKF Multilog IMx-P fournit une solution portable complète pour les installations temporaires et les activités de dépannage.
SKF logo